Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801588 - UCT-EM (15X10) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801588
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801588
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 15 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EM (15X10) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356683258
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
19.720 mm
BAF016
Largeur
14.8 mm
BAA020
hauteur
19.72 mm
BAB577
profondeur
1.150 mm
AAF040
poids net
0.011 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
16
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAO663
GTIN
4046356683258
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Planche UniCard, pour le repérage d'appareils d'autres fabricants, récapitulatif voir la rubrique Téléchargement, impression selon les indications du client
AAO057
Product type
UCT-EM (15X10) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL