Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801589 - UCT-EM (30X5) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801589
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0801589
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Endhalter, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EM (30X5) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356683265
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
30 mm
BAF016
Breite
5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAB577
Tiefe
4.550 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
29.616 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.616 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356683265
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Endhalter, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EM (30X5) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL