Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801681 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801681
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0801681
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene ungelocht
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
2000 mm
BAF016
Breite
2000 mm
BAA020
Höhe
35 mm
AAF040
Nettogewicht
0.658 kg
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Tragschiene
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG077
Höhe des Steges
27 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAC397
Schienenausführung nach Norm
DIN EN 60715
AAO740
Form des Loches
Ohne
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO663
GTIN
4017918006648
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschiene ungelocht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
AAO057
Herstellerprodukttyp
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918006648
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
72166190
COO
Herstellerland
DE