Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801704 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801704
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801704
DESCSHORT
Description short
Profilé plein
DESCLONG
Description long
Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
2000 mm
BAF016
Largeur
2000 mm
BAA020
hauteur
35 mm
AAF040
poids net
0.246 kg
BAB664
matériau
aluminum
BAB888
type
Supporting rail
BAF785
Surface
untreated
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
No
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
Forme de trou
Without
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO663
GTIN
4017918006662
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé plein
AAU734
Manufacturer product description
Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
AAO057
Product type
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918006662
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
76042990
COO
Country of origin
DE