Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0802686 - EMLP (EX15)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0802686
MANUID
Product number of the Manufacturer
0802686
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP (EX15)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356791670
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
20000 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
15 mm
BAB577
profondeur
0.500 mm
AAF040
poids net
0.231 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
15 mm
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356791670
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMLP (EX15)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE