Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0802695 - EMLP (EX30)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0802695
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0802695
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20000 x 30 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP (EX30)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356791793
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
20000 mm
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
30 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356791793
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20000 x 30 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP (EX30)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen