Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0802762 - EML (20X8)RXL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0802762
MANUID
Product number of the Manufacturer
0802762
DESCSHORT
Description short
Etichetta
DESCLONG
Description long
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 20000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (20X8)RXL
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356862011
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
8 mm
BAF016
larghezza
20 mm
BAA020
altezza
8.00 mm
BAB577
profondità
0.070 mm
AAF040
Mass
1.049 kg
AAZ231
Width label space
20 mm
AAZ232
Height label space
8 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
20000
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4046356862011
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 20000
AAO057
Product type
EML (20X8)RXL
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0802762
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL