Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0802993 - WMTB HF (55X25)R DBU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0802993
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0802993
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, dunkelblau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 55 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMTB HF (55X25)R DBU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356892292
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
82
BAF016
Breite
25 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2 (0,75 mm Wandstärke)
BAA018
Länge
55 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
1 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
500
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PUR
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
45 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
45 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
45 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
45 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAO663
GTIN
4046356892292
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, dunkelblau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 55 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMTB HF (55X25)R DBU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DK
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft