Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803042 - UCT-PMLP (90X38) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803042
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803042
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-PMLP (90X38) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356908092
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
90 mm
BAA020
hauteur
1.150 mm
BAA018
longueur
38 mm
AAZ233
Printing
labeled according to customer specifications
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PVC/PC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356908092
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
UCT-PMLP (90X38) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL