Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803076 - TMT (EX7,5)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803076
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 7,5 x 50000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMT (EX7,5)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356935739
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
7.500 mm
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
7.5 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
7.500 mm
AAZ229
Montageart
snap into universal marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
10 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAO663
GTIN
4046356935739
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 7,5 x 50000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMT (EX7,5)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL