Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803187 - EML-RS (45,7X45,7)R SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803187
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803187
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, silber/glänzend, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben/ einlegen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-RS (45,7X45,7)R SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626048512
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
45.700 mm
BAF016
Breite
45.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.198 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
250
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAO663
GTIN
4055626048512
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, silber/glänzend, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben/ einlegen
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-RS (45,7X45,7)R SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39207380
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft