Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803231 - UC-EMLP (27X27)-EX CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803231
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803231
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (27X27)-EX CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356938440
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
26.900 mm
BAF016
Largeur
26.9 mm
BAA020
hauteur
26.9 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
26.900 mm
AAZ232
Height label space
26.900 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356938440
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm
AAO057
Product type
UC-EMLP (27X27)-EX CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL