Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803261 - EML-EX (10X4)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803261
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803261
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-EX (10X4)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356939287
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
4 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356939287
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-EX (10X4)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft