Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803315 - WMTB HF (55X15)R RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803315
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803315
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 55 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMTB HF (55X15)R RD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626024349
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
82
BAF016
Largeur
15 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2 (0,75 mm Wandstärke)
BAA351
couleur
red
BAA018
longueur
55 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
1.255 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PUR
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
45 %
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
45 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
45 %
AAA942
Humidité relative minimale
45 %
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAO663
GTIN
4055626024349
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 55 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
AAO057
Product type
WMTB HF (55X15)R RD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DK
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
Aucune action possible avec ce composant !