Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803386 - WML-RFID/HF 14 (25X19)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803386
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803386
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Étiquette de marquage de câble avec transpondeur RFID-HF, rouleau, blanc, non repéré, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage : par collage, diamètre de câble minimum : 9 mm, diamètre de câble maximum : 14 mm, taille de la zone d'inscription : 25 x 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML-RFID/HF 14 (25X19)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626047751
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
25 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
63 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.499 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
750
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
5 mm
AAG172
max. cable diameter
14 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
14 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
5 mm
AAO663
GTIN
4055626047751
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette de marquage de câble avec transpondeur RFID-HF, rouleau, blanc, non repéré, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage : par collage, diamètre de câble minimum : 9 mm, diamètre de câble maximum : 14 mm, taille de la zone d'inscription : 25 x 19 mm
AAO057
Product type
WML-RFID/HF 14 (25X19)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85235200
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !