Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803447 - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803447
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803447
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 10,5 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626072203
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
35 mm
BAF016
Largeur
70.2 mm
BAA020
hauteur
6.400 mm
BAB577
profondeur
1.600 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ231
Width label space
9.200 mm
AAZ232
Height label space
4.800 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4055626072203
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 10,5 x 6 mm
AAO057
Product type
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE