Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803463 - EMT (EX14)R YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803463
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-400, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 14 x 30000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMT (EX14)R YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626073422
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA018
Länge
30000 mm
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
13.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
0.17 mm
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
13.800 mm
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Ja
AAO663
GTIN
4055626073422
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-400, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 14 x 30000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMT (EX14)R YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE