Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803467 - TM-PTRV 4,QR:D-A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803467
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803467
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-PTRV 4,QR:D-A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626074191
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAF016
Breite
1.800 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
64 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4 mm
AAO663
GTIN
4055626074191
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TM-PTRV 4,QR:D-A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft