Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803479:0021 - ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803479:0021
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803479:0021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, weiß, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626113975
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
8.300 mm
AAO663
GTIN
4055626113975
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, weiß, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft