Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803480:0001 - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803480:0001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803480:0001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, weiß, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626113920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
8.300 mm
AAO663
GTIN
4055626113920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, weiß, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft