Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803480:0021 - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803480:0021
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803480:0021
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, blanc, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,3 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626113944
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
AAC900
dimensions de la trame
8.300 mm
AAO663
GTIN
4055626113944
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, blanc, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,3 mm
AAO057
Product type
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !