Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803605:0085 - ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 85-96
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803605:0085
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803605:0085
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 85 ... 96, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 85-96
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918599041
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ233
Bedruckung
85 ... 96
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918599041
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 85 ... 96, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 85-96
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft