Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803605:0109 - ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 109-120
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803605:0109
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803605:0109
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Planche de repérage ZB plate, 120 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 109 ... 120, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 5,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliquetage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 109-120
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918599065
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ233
Printing
109 ... 120
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918599065
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Planche de repérage ZB plate, 120 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 109 ... 120, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 5,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliquetage
AAO057
Product type
ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 109-120
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !