Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803618 - ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803618
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803618
DESCSHORT
Description short
Planche de repérage ZB, plate
DESCLONG
Description long
Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5 x 5,5 mm, Nombre d'étiquettes: 100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918007577
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
8.120 mm
BAF016
Largeur
5.55 mm
BAA020
hauteur
8.12 mm
BAB577
profondeur
2 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAZ231
Width label space
5.550 mm
AAZ232
Height label space
6.250 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
100
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918007577
AAW338
Manufacturer product designation
Planche de repérage ZB, plate
AAU734
Manufacturer product description
Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5 x 5,5 mm, Nombre d'étiquettes: 100
AAO057
Product type
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE