Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803692 - BMKL 27X27 SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803692
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803692
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKL 27X27 SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918007652
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
27 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
54
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAO663
GTIN
4017918007652
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen DIN-A4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKL 27X27 SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft