Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803692 - BMKL 27X27 SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803692
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803692
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes DIN-A4
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 54
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKL 27X27 SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918007652
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
27 mm
BAF016
Largeur
27 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
54
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
AAO663
GTIN
4017918007652
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes DIN-A4
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 54
AAO057
Product type
BMKL 27X27 SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !