Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803823 - US-EML (D12,5)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803823
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803823
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 12,5 mm, surface utile: d: 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EML (D12,5)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626172538
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
0 mm
BAF016
Largeur
12.5 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
56
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAO663
GTIN
4055626172538
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 12,5 mm, surface utile: d: 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56
AAO057
Product type
US-EML (D12,5)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !