Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803855 - US-EMT (50/28X13) TQ
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803855
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803855
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 1 mal 50 x 13 mm und 1 mal 28 x 13 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMT (50/28X13) TQ
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626172897
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
13 mm
BAF016
Breite
78 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626172897
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 1 mal 50 x 13 mm und 1 mal 28 x 13 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMT (50/28X13) TQ
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft