Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803857 - US-EMT (103X23) TQ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803857
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803857
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-300, carte, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 103 x 23 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMT (103X23) TQ
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626172910
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
23 mm
BAF016
Largeur
103.5 mm
BAA020
hauteur
22.500 mm
BAB577
profondeur
0.200 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
AAZ231
Width label space
103.500 mm
AAZ232
Height label space
22.500 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
5
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4055626172910
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-300, carte, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 103 x 23 mm
AAO057
Product type
US-EMT (103X23) TQ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DE