Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803859 - US-EMT (23X109) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803859
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803859
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMT (23X109) YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626172934
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
13 mm
BAF016
Breite
109 mm
BAA020
Höhe
13 mm
BAB577
Tiefe
0.170 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ231
Textfeldbreite
109 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
13 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4055626172934
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMT (23X109) YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39204910
COO
Herstellerland
DE