Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803877 - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803877
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803877
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 1 x 30 x 18 mm, 1 x 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626173368
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAA018
longueur
66 mm
BAF016
Largeur
30 mm
AAF040
poids net
0.016 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
6
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4055626173368
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 1 x 30 x 18 mm, 1 x 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !