Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803879 - US-EMLP-HA 30 (45X10) SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803879
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803879
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626173382
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
BAA018
Länge
47.500 mm
BAF016
Breite
46 mm
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626173382
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft