Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803903 - WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803903
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803903
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1,5 ... 3 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626225357
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.892 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
AAG082
Schrumpfrate
2:1
AAO663
GTIN
4055626225357
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1,5 ... 3 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft