Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803907 - EML (47X22)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803907
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803907
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 47 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML (47X22)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626202563
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
22 mm
BAF016
Breite
47 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4055626202563
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 47 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML (47X22)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft