Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803922 - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803922
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803922
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 630
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918007812
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
5 mm
BAF016
Largeur
186 mm
BAA020
hauteur
5 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.015 kg
AAZ231
Width label space
186 mm
AAZ232
Height label space
5 mm
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
630
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAC900
dimensions de la trame
210 mm
AAO663
GTIN
4017918007812
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 630
AAO057
Product type
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE