Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803956 - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803956
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803956
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett, hochflexibel
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626212333
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAA018
Länge
8000 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.060 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Vinyl polymer
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4055626212333
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett, hochflexibel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft