Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803979 - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803979
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803979
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626212548
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
4.200 mm
BAA351
Farbe
transparent
BAA018
Länge
8000 mm
AAF040
Nettogewicht
0.051 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
8000 mm
AAO663
GTIN
4055626212548
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft