Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0804019 - EO-E/UT/SH/LED/GN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0804019
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804019
DESCSHORT
Description short
Presa di corrente
DESCLONG
Description long
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo E, Connessione a vite, per Francia e altri paesi, con protezione da contatto estesa / copertura, spia luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-E/UT/SH/LED/GN
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626225616
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
AAF726
rated current
16 A
AAF040
Mass
0.07783 kg
BAD388
coperchio ribaltabile presente (S/N)
No
AAW366
profondità di montaggio
75.000 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
tipo di tensione
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
quantità di prese
1
AAO663
codice EAN
4055626225616
AAW338
Manufacturer product designation
Presa di corrente
AAU734
Manufacturer product description
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo E, Connessione a vite, per Francia e altri paesi, con protezione da contatto estesa / copertura, spia luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314
AAO057
Product type
EO-E/UT/SH/LED/GN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0804019
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL