Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804030 - EO-CF/UT/LED/F/GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804030
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804030
DESCSHORT
Description short
Prise de courant
DESCLONG
Description long
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Voyant lumineux et fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-CF/UT/LED/F/GN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626225715
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6.300 A
AAF726
rated current
6.300 A
AAF040
poids net
0.08332 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
60 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
Type de tension
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
Nombre de prises
1
AAO663
GTIN
4055626225715
AAW338
Manufacturer product designation
Prise de courant
AAU734
Manufacturer product description
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Voyant lumineux et fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
AAO057
Product type
EO-CF/UT/LED/F/GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL