Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0804043 - EO-CF/PT/LED/F/GN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0804043
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804043
DESCSHORT
Description short
Presa di corrente
DESCLONG
Description long
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a molla Push-in, Spia luminosa, fusibile integrato, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-CF/PT/LED/F/GN
PREVIEW
Preview
BAG975
degree of protection
IP20
BAH005
rated voltage
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6.300 A
AAF726
rated current
6.300 A
AAF040
net weight
0.082 kg
BAD388
Flap cover present
No
AAW366
Installation depth
60 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
Voltage type
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
Number of sockets
1
AAO663
GTIN
4055626225838
AAW338
Manufacturer product designation
Presa di corrente
AAU734
Manufacturer product description
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a molla Push-in, Spia luminosa, fusibile integrato, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
AAO057
Product type
EO-CF/PT/LED/F/GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626225838
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL