Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804073:0021 - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804073:0021
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804073:0021
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, blanc, impression longitudinale: numérotation continue de 21 ... 30, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918494186
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA020
hauteur
2.800 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ233
Printing
consecutive numbers from 21 ... 30
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAC900
dimensions de la trame
3.500 mm
AAO663
GTIN
4017918494186
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, blanc, impression longitudinale: numérotation continue de 21 ... 30, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm
AAO057
Product type
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !