Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804271 - E/NS 35 N BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804271
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804271
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/NS 35 N BK
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC137
Breite des Rastermaßes
9.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
34.300 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
48.600 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4055626268521
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, Material: PA, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/NS 35 N BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626268521
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE