Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804303 - SK 5,08/3,8: 0-9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804303
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804303
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 0 ... 9, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 5,08/3,8: 0-9
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918124151
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
3.8 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
3.800 mm
AAZ233
Printing
consecutive numbers 0 ... 9
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918124151
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 0 ... 9, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm
AAO057
Product type
SK 5,08/3,8: 0-9
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL