Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804433 - UC-EMLP (60X30) RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804433
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804433
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (60X30) RD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626319865
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
60 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAB577
profondeur
1.200 mm
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ231
Width label space
60 mm
AAZ232
Height label space
30 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
3
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4055626319865
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
AAO057
Product type
UC-EMLP (60X30) RD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL