Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804455:0021 - SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804455:0021
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804455:0021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918499181
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAA020
Höhe
3.800 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
21 ... 30
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAC900
Rastermaß
7.500 mm
AAO663
GTIN
4017918499181
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft