Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804528 - EMLC (17,5X8)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804528
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804528
DESCSHORT
Description short
Etiquette en tissu
DESCLONG
Description long
Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 2500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLC (17,5X8)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626405698
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
8 mm
BAF016
Largeur
17.5 mm
AAF040
poids net
0.178 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
2500
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4055626405698
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en tissu
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 2500
AAO057
Product type
EMLC (17,5X8)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !