Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804552:0041 - SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 41-50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804552:0041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804552:0041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,62 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 41-50
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918501204
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA020
Höhe
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
41 ... 50
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAC900
Rastermaß
7.620 mm
AAO663
GTIN
4017918501204
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,62 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 41-50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft