Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804644 - LS-EMSP-AL (20X15) 1,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804644
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804644
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 20 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 40
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-AL (20X15) 1,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626428673
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
30 mm
BAA020
hauteur
15 mm
BAB577
profondeur
1.500 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
AAZ231
Width label space
20 mm
AAZ232
Height label space
15 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
40
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4055626428673
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 20 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 40
AAO057
Product type
LS-EMSP-AL (20X15) 1,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
CN