Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0805315 - WS 5-12
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0805315
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0805315
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 12 mm, Durchmesser: 0 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS 5-12
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918145101
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
56 mm
BAA020
Höhe
26 mm
AAZ233
Bedruckung
Lightning flash and warning in English
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAO663
GTIN
4017918145101
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 5 Klemmen, Raster 12 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WS 5-12
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft