Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0805315 - WS 5-12
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0805315
MANUID
Product number of the Manufacturer
0805315
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Plaque, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, diamètre: 0 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 5-12
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918145101
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAF016
Largeur
56 mm
BAA020
hauteur
26 mm
AAZ233
Printing
Lightning flash and warning in English
AAH043
type of delivery
Plate
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAO663
GTIN
4017918145101
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, 2 vis plastiques, sur 5 bloc de jonction max., au pas de 12 mm
AAO057
Product type
WS 5-12
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !